製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L.
» フィルタレギュレータ
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
フィルタレギュレータ
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-D

-
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
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
2D CADデータはこちら 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AW20K~60K-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
製品特長
フラットで一体感のあるデザイン

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 New

透明ケースガード採用
耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!

視認性向上:360°

色で識別可能なエレメント

選べる圧力計、操作しやすいハンド形状

取付(単体)

シリーズ構成

モジュラコンビネーション一覧

アタッチメント一覧

省スペース/配管工数削減

配管の自由度向上

圧力計視認方向の自由度向上

配管の自由度向上

サイズ変換が可能
・処理空気量UP ・メンテナンスサイクル拡大

簡易特注システム
お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら
簡易特注例