製品情報 » 
WEBカタログ
 » 協働ロボット用グリッパ
 » エアグリッパ
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
エアグリッパ
ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
 
    
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
- ツールチェンジャ オートタイプ RMTA- 取扱説明書- シリーズ - タイプ - 検索結果を表示 - RMTA - オートタイプ - 検索結果を表示 
| シリーズ | タイプ | 可搬質量(kg) | 繰り返し精度(位置再現性) | 
|---|---|---|---|
| RMTA | オートタイプ | 5,10,20 | ±0.01 | 
製品特長
ロボットハンドツールの自動交換
可搬質量:5kg, 10kg, 20kg
 
ツールホルダの設置溝を一体化
ツールプレートを設置するための設計工数を削減
 
ツールプレートの取付方法を選択可能
 
高精度・高剛性
繰返し精度:±0.01mm(位置再現性)
許容曲げモーメント:17.4N・m(10kg可搬)
可搬質量最大20kgまで対応
可搬質量:5kg、10kg、20kg
M8コネクタでツールI/Oに直接取付が可能
※10kgタイプのみ
 
落下防止
部品形状による落下防止機構によりエアダウン時でも連結状態を維持
外力が加わっても連結が解除されない安全構造
 
マニュアル操作ポート
供給エア停止時、工具で連結解除可能
 
ツールホルダ
 
ロボットアダプタで様々なロボットに取付可能
シャフト取付のスカラロボットやフランジの取付寸法の異なるロボットでもご使用いただけます
 
関連製品