- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
冷却水ライン
クリーンレギュレータ SRH
 
    
- 
    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
・禁油。
・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- クリーンレギュレータ SRH- 取扱説明書- シリーズ - リリーフ機構 - 検索結果を表示 - SRH - ノンリリーフ - 検索結果を表示 - SRH - リリーフ - 検索結果を表示 
| シリーズ | リリーフ機構 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | 
|---|---|---|---|
| SRH | ノンリリーフ | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 9/16-18UNF,7/8-14UNF | 低圧タイプ:0.02~0.2 高圧タイプ:0.05~0.7 | 
| SRH | リリーフ | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 | 低圧タイプ:0.02~0.2 高圧タイプ:0.05~0.7 |