- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
特殊シリンダ
低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
-
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
・最低使用圧力 半減化(当社比)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換
・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
CDUXシリーズ:CDUX)
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
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 最低使用ピストン 速度(mm/s) |
|---|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CJ2X-Z | 複動 | 10, 16 | 1 |
| エアシリンダ | CM2X-Z1 | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
| エアシリンダ | CM2X-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
| 薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 12, 16 | 1 |
| 薄形エアシリンダ | CQSX | 複動 | 20, 25 | 0.5 |
| 薄形エアシリンダ | CQ2X | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
| フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 10, 16 | 1 |
| フリーマウント シリンダ | CUX | 複動 | 20, 25, 32 | 0.5 |