製品情報 » 
WEBカタログ
 » 半導体業界向機器(温調ライン)
 » フロン規制対応チラー
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
- 冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合- 取扱説明書- シリーズ - 冷却能力 - 検索結果を表示 - HRZC - 2kW、4kW、8kW、10kW - 検索結果を表示 
- 冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合- 自己宣言書- シリーズ - 冷却能力 - 検索結果を表示 - HRZC - 2kW、4kW、8kW、10kW - 検索結果を表示 
| シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HRZC | −20~90℃ | 2kW、4kW、8kW、10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 | 
製品特長
ノンフロン (CO2冷媒)対応
 
CO2冷媒を採用 GWPを大幅に削減
 
空輸可能
ASHRAE34規格上のA1に属し、毒性はなく、不燃性です。
フロン回収、廃棄コスト不要
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
温度安定性
 
省エネ ーダブルインバータを駆使し高い省エネ性を実現ー
 
従来機種との互換性を確保
 
チューニングレス
 
リークレス
 
通信
 
メンテナンス性
 
バリエーション
 
循環液・放熱水ライン用 関連機器
 
グローバルメンテナンスネットワーク
 
サーモチラー事業継続計画