WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » 圧縮空気清浄化フィルタ

圧縮空気清浄化フィルタ

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS

    ・外部ステンレスにより耐食性向上
    ・処理空気量:14.5m3/min(ANR)
     ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合
    ・圧力降下:5kPa以下
    ・エレメント交換時の作業性向上
    ・圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
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
  • 圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DS
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF□DS検索結果を表示
    ミストセパレータAM□DS検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD□DS検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量
(m3/min[ANR])
管接続口径
メインラインフィルタAFF□DS1μm7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM□DS0.1μm7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD□DS0.01μm7~14.51, 1 1/2, 2

製品特長

外部ステンレスにより耐食性向上

バリエーション

エレメント交換時の作業性向上

ケースの落下を防止するストッパ機能

ストッパ機能により、ボルトをすべて緩めてもケースは落下しません。ケースを押えながらボルトを外す必要がないため、両手で安全・確実にケースの脱着が可能です。また、薄肉化した軽量ステンレスケースの採用により、交換時の作業負担を軽減します。

色で識別可能

エンドキャップの色でエレメント種類の識別が可能。

エレメントにスリット付、エンドキャップを採用

ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現。

分岐ポート

センサ等を取付けることによりエレメントの差圧管理が可能。

圧縮空気清浄等級 ISO8573 に対応

Go Top