冷却水配管用機器
Sカプラー KK/KKH
-
・ワンタッチ管継手付タイプを標準化。(KK)
・超高衝撃PBT樹脂を採用。(KKH)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら Sカプラー KK/KKH
取扱説明書
シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示 KK φ3.2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16検索結果を表示 KKH - 検索結果を表示
| シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
|---|---|---|
| KK | φ3.2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 |
| KKH | - | 1/8,1/4,3/8,1/2 |