冷却水配管用機器
Sカプラーステンレスタイプ KKA
 
    
- 
    ・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
・ノングリース。
・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- Sカプラーステンレスタイプ KKA- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - KKA - 検索結果を表示 
| シリーズ | 接続ねじ | 
|---|---|
| KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |