サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
サーモチラー/高機能タイプ HRZ
中国・台湾・韓国・シンガポール
マレーシア・日本のみ限定出荷品
マレーシア・日本のみ限定出荷品

-
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で
半導体プロセス装置に実績多数。
・各種安全規格に対応。
・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
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
2D CADデータはこちら サーモチラー/高機能タイプ HRZ
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZ 1kW, 2kW
4kW, 8kW検索結果を表示 サーモチラー/高機能タイプ HRZ
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZ 1kW, 2kW
4kW, 8kW検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ | -20~40℃ 20~90℃ -20~90℃ | 1kW, 2kW 4kW, 8kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液(60%) 清水・脱イオン水(純水) |