- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
冷却水ライン
水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200/300
-
※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
VX21シリーズをご選定願います。
※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200/300
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VDW10/20/30 検索結果を表示 VDW200/300
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 (mmφ) |
|---|---|---|---|
| VDW10/20/30 | N.C. | M5~1/4 (8A) | 1~4 |
| VDW200/300 | C.O. | M5~1/4(8A) | 1~4 |