製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
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
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動ロータリテーブル LER

-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・揺動角度:320º、180º、90º
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420º/sec
最大加減速度:3000º/sec2
注)外部ストッパ付の値
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
2D CADデータはこちら バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動ロータリテーブル LER取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LER50 検索結果を表示
シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [º/s] 基本 | 最大速度 [º/s] 高トルク | 繰返し 位置決め精度 [º] 基本 | 繰返し 位置決め精度 [º] 高トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |