製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラ接続対応機器
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
モジュラ接続対応機器
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D

-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
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
2D CADデータはこちら ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AWM20~40-D 検索結果を表示 AWD20~40-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |