特殊機能スピードコントローラ
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
-
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 パイロットチェック弁付
スピードコントローラASP 検索結果を表示
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| パイロットチェック弁付 スピードコントローラ | ASP | 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |