製品情報 » 
WEBカタログ
 » 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
 » 薬液用バルブ
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
薬液用バルブ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
 
    
- 
    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM- 自己宣言書- シリーズ - 検索結果を表示 - LVM07 
 ベース配管形- 検索結果を表示 - LVM09 
 直接配管形
 ベース配管形- 検索結果を表示 - LVM10 
 直接配管形
 ベース配管形- 検索結果を表示 - LVM15 
 直接配管形
 ベース配管形- 検索結果を表示 - LVM20 
 直接配管形
 ベース配管形- 検索結果を表示 - LVM1□ 
 直接配管形
 ベース配管形- 検索結果を表示 - LVM3□ 
 直接配管形
 ベース配管形- 検索結果を表示 
| シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 | 
| LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) | 
| LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 | 
| LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) | 
| LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 | 
| LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 | 
| LVM3□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | −90kPa〜0.2MPa | 5 | 
製品特長
低発塵、禁油、メタルフリー
※接液部
 
バリエーション/オプション追加
 
直動ロッカータイプ/LVM07・09/090・10/100・15/150・20/200
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
 
 
       ・接液部材質(メタルフリー)
 
        ・容積変化量(ポンピングボリューム)0.01μL以下
通常のダイヤフラム弁では、OFF状態と、ON状態での弁室内容積が異なるため、ON状態からOFF状態に弁を切り替えたときの容積変化分の流体がバルブの2次側に吐出しますが、ロッカータイプでは、OFF状態とON状態の容積変化がほとんどないため、バルブを切り替えたときに、流体がバルブ2次側に吐出しません。
 
        ・弁室内容積
弁室内容積を抑え、液残留を低減
 
        ・省電力回路付が選択可能
保持消費電力を大幅に低減可能
長期間連続通電が可能
 
省スペース
 
オプション追加 New
 
直動ポペットタイプ/LVM11・13
・ポペットによるつまりにくい構造
 
シリーズバリエーション