スリットバルブ・搬送
真空ロッドレスシリンダ CYV
-
・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 真空ロッドレスシリンダ CYV
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 CYV 検索結果を表示
| シリーズ | 使用環境圧力{Pa(ABS)} | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|
| CYV | 大気~1.3×10-4 | 15,32 |