スリットバルブ・搬送
スリットバルブ XGT
 
    
- 
    ・半導体装置などにおける、ロードロックチャンバーとトランスファーチャンバーおよびトランスファーチャンバーとプロセスチャンバー間との仕切り弁に適しています。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- スリットバルブ XGT- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - XGT - 検索結果を表示 
| シリーズ | 使用環境圧力 Pa(abs) | 使用流体 | 開口窓寸法 (高さ×幅)mm | 作動圧力 MPa(G) | 
|---|---|---|---|---|
| XGT | 大気圧~10-6 | 不活性ガス系の真空 | 32×222 46×236 50×336 | 0.45~0.6 |