- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ガイド付シリンダ
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ/MGZR
 
    
- 
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | MGZ | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 | 
| エンドロック付 | MGZ | 複動 | 40,50,63 | 
| 回り止めなし | MGZR | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80 |