- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
エアブロー用機器
パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
-
・繰り返し衝突するエアのピーク圧力により
効率的なエアブローが可能
・空気消費量50%以上削減
・パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
※新規設備でのご使用をご検討の場合、配管やノズルなどの影響を受けにく
く、安定したブロー力、および作動頻度の調整が可能なAXTS040-X202を選
定ください。▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら パルスブローバルブ AXTS040□-□□-X2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AXTS040□-2□-X2 検索結果を表示 AXTS040□-3□-X2 検索結果を表示
| シリーズ | 弁構造 | 切換方式 | 周波数調整幅 |
|---|---|---|---|
| AXTS040□-2□-X2 | メタルシール | 内部パイロット仕様 | 1〜5Hz |
| AXTS040□-3□-X2 | メタルシール | 外部パイロット仕様 | 1〜8Hz |