製品情報 » 
WEBカタログ
 » 産業用通信機器/無線システム
 » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
 
    
- 
    ・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
制御可能 [New]
・正圧ユニット
5ポートソレノイドバルブ [New]
・真空エジェクタ
省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・フィールドバス対応
省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・排気封止機能
迅速なワーク離脱
・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ- 取扱説明書- エジェクタシリーズ - ノズル径 
 (mm)- 検索結果を表示 - ZKJ07 - 0.7 - 検索結果を表示 - ZKJ10 - 1.0 - 検索結果を表示 - ZKJ12 - 1.2 - 検索結果を表示 - ZKJ15 - 1.5 - 検索結果を表示 
- フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ- マニホールド仕様書- エジェクタシリーズ - ノズル径 
 (mm)- 検索結果を表示 - ZKJ07 - 0.7 - 検索結果を表示 - ZKJ10 - 1.0 - 検索結果を表示 - ZKJ12 - 1.2 - 検索結果を表示 - ZKJ15 - 1.5 - 検索結果を表示 
| エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 
|---|---|---|---|
| ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 | 
| ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 | 
| ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 | 
| ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |