製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L.
» フィルタレギュレータ
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
フィルタレギュレータ
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AWG20~40-B 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
|---|---|---|---|
| AWG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |