製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 位置センサ
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
位置センサ
アクチュエータ位置センサ D-MP□
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら アクチュエータ位置センサ D-MP□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D-MP025 検索結果を表示 D-MP050 検索結果を表示 D-MP100 検索結果を表示 D-MP200 検索結果を表示 アクチュエータ位置センサ D-MP□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 D-MP025 検索結果を表示 D-MP050 検索結果を表示 D-MP100 検索結果を表示 D-MP200 検索結果を表示
| シリーズ | 測定レンジ |
|---|---|
| D-MP025 | 25mm±1mm |
| D-MP050 | 50mm±1mm |
| D-MP100 | 100mm±1mm |
| D-MP200 | 200mm±1mm |