製品情報 » 
WEBカタログ
 » 半導体業界向機器(温調ライン)
 » フロン規制対応チラー
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
| シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HRRF012 | 5~35℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) | 
| HRRF018 | 5~35℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |