製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
産業用通信機器 CC-Link 対応機器
電子式真空レギュレータ ITV
-
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet®, PROFIBUS DP, RS-232C
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 電子式真空レギュレータ ITV
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ITV009□ 検索結果を表示 ITV209□ 検索結果を表示
| シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(kPa) |
|---|---|---|
| ITV009□ | ワンタッチ管継手内蔵 φ4,φ5/32 | -1~-100 |
| ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
製品特長
IO-Link対応品を追加
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
薄形電空レギュレータ ITV0000 Series [IP65]
薄形真空レギュレータ ITV009□ Series
・薄形、軽量
マニホールド時の省スペース・軽量化を実現。
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000 Series [IP65相当]
電子式真空レギュレータ ITV209□ Series
IO-Link対応デバイス
電空レギュレータ ITV10□0/20□0/30□0-IL
電子式真空レギュレータ ITV2090-IL
・IO-Link通信により、圧力制御だけでなく、機器の情報確認/状態監視が可能。
シリーズバリエーション