- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
リモート調整弁(電動スピードコントローラ)
リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFES 検索結果を表示
| シリーズ | 配管口径 | 配管取出方向 | 入力形式 | ニードル制御角 |
|---|---|---|---|---|
| PFES | ø4、ø6、ø8 | ストレート | NPN入力、PNP入力 | 5°、30°、180° |
製品特長
速度調整作業の困りごとを改善!
かんたん、シンプルな操作
・電動操作により誰でも定量的に設定することが可能
・電気信号1パルスで開閉
・PLCやタッチパネルから、流量UP/DOWNの信号を入力するだけ
・専用コントローラやPLCの位置決めユニットは不要なため、導入も簡単
ハンドル操作
・現場ですぐに電気信号を送信する準備ができない場合、ハンドルによる手動調整も可能
(従来通りの装置立上げも可能)
電源をOFFにしても、ニードル弁の角度を維持
・停電前後でもニードル弁の角度は変化しないため、再稼働時は再調整が不要
・ニードル弁の角度設定後は電源不要のため、節電が可能
ノングリース
アプリケーション例