- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
標準形エアシリンダ(丸形)
エアシリンダ JCM/JCDM
 
    
- 
    ・全長短縮 最大97mm
・質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
・多種多様なカバー形状を選択可能
・ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
・ロッド先端取付形状を選択可能
・オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)
・フート形、フランジ形を追加
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- エアシリンダ JCM/JCDM- 取扱説明書- 形式 - シリーズ - 作動方式 - 検索結果を表示 - 標準形 - JCM - 複動片ロッド - 検索結果を表示 
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | 
|---|---|---|---|
| 標準形 | JCM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |