水性・溶剤系流体用バルブ
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
- 
    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
| シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 | 
|---|---|---|---|
| TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 | 
製品特長
溶剤等の流体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送
2層構造
外層:特殊ナイロン樹脂 内層:特殊フッ素樹脂
 
柔軟性:最大55%※1向上
最小曲げ半径(屈折値)
TQ:9mm←TL:20mm(フッ素樹脂チューブ Super PFA)
※1 当社比 フッ素樹脂チューブ/TL(ø6×ø4の場合)との比較
 
チューブ外層摩耗量:1/30に低減
チューブ外層摩耗量:TQ:1mg※2 ← TL:30mg※2(フッ素樹脂チューブ)
※2 チューブ同士の擦り合わせ試験による
軽量:質量約44%※3低減
※3 軟質フッ素樹脂2層チューブ(TQ):26.5g/mフッ素樹脂チューブ(TL):47g/m(ø8×ø6の場合)
用途
自動車分野/半導体分野/食品分野/医療分野/工作機械分野
シリーズバリエーション