- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
エアブロー用機器
ブロー用ノズル KN
 
    
- 
    ※銅管ロングノズルセットの取付方法は取扱説明書(VMG)をご参照ください。
取扱説明書(VMG)はこちら
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
- ブロー用ノズル KN- 取扱説明書- シリーズ - 種類 - 検索結果を表示 - KN - くい込み管継手付ノズル - KN - おねじ付ノズル - KNC - 流量調整機能付ノズル - KNL - 銅管ロングノズル - VMG - 銅管ロングノズルセット - 検索結果を表示 - KN-Q□A - ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) - KN-Q□ - ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) - KNK - くい込み管継手付首振りノズル - KNK - おねじ付首振りノズル - KNH - 高効率ノズル - KNS - くい込み管継手付低騒音ノズル - KNS - おねじ付低騒音ノズル - KNP - 標準測定子 - KNP - 先細測定子 - P5670129-□ - ノズルカバー - KN-R03-400-X1484 - ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) - KN-06-150-X1567 - ベンダーチューブ(オーダーメイド ) - KN - ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) - ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 - バキュームフロー 
| シリーズ | 種類 | ノズル径 | 
|---|---|---|
| KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 | 
| KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 | 
| KNC | 流量調整機能付ノズル | φ2.6 | 
| KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 | 
| VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 | 
| KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 | 
| KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 | 
| KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 | 
| KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 | 
| KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 | 
| KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 | 
| KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 | 
| KNP | 標準測定子 | φ2.5 | 
| KNP | 先細測定子 | φ0.7 | 
| P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 | 
| KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) | 
| KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 | 
| KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 | 
| ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |