WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 半導体業界向機器(温調ライン)  » フロン規制対応チラー
  • 冷凍式サーモチラー/HRSF R454C対応 (低GWP冷媒) スタンダードタイプ
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSF012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW,
    3.2kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSF012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW,
3.2kW, 5.9kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール15%水溶液

製品特長

低GWP 冷媒対応



軽量・コンパクト



温度安定性±0.1℃

電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能

・単相AC100V(50/60Hz)、AC115V(60Hz)
・単相AC200 〜 230V(50/60Hz)

Go Top