WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ

ミニガイドロッドシリンダ MGJ

    ・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
    ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
    ・配線・配管を1方向に集約。
    ・不回転精度:±0.1°
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ミニガイドロッドシリンダ MGJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MGJ複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MGJ複動6,10

製品特長