アクチュエータ位置センサ
小型位置センサ D-MPG
 
    
- 
    ・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
・繰返し精度0.1 mm
・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
・アナログ出力対応
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
- 小型位置センサ D-MPG- 取扱説明書- シリーズ - 検索結果を表示 - D-MPG - 検索結果を表示 
| シリーズ | 測定範囲 | 分解能 | 繰返し精度 | 
|---|---|---|---|
| D-MPG | 25 mm ±1 | 0.01 mm | 0.1 mm |