製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
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
ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D

-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W/750W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータストレート形 LEY□D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEY16D 検索結果を表示 LEY25D 検索結果を表示 LEY32D 検索結果を表示 LEY40D 検索結果を表示 LEY16D 検索結果を表示 LEY25D 検索結果を表示 LEY25D 検索結果を表示 LEY32D 検索結果を表示 LEY63D 検索結果を表示 LEY100D 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | MAX.452 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25D | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32D | 30~ 500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ | LEY63D | 100~ 800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY100D | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |