製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» モータレス仕様
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
モータレス仕様
電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH

-
・ボールねじ駆動により
繰返し位置決め精度±0.01mm
・ロストモーション:0.1mm以下
・垂直可搬質量向上:5倍以上
・モータレス仕様
使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量:水平 (kg) | 可搬質量:垂直 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
モータレス | LESYH16 | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.400 | 6,12 |
モータレス | LESYH25 | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.400 | 10,20 |