製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» e-Actuator
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
e-Actuator
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
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
2D CADデータはこちら e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 EQY16□H 検索結果を表示 EQY25□H 検索結果を表示 EQY32□H 検索結果を表示 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 EQY16□H 検索結果を表示 EQY25□H 検索結果を表示 EQY32□H 検索結果を表示
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |