WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » エアマネジメントシステム

エアマネジメントシステム

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60

    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
  • エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
    自己宣言書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    AMS20A/30A/40A/60A
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    AMS20B/30B/40B/60B
    20
    30
    40
    60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量
L/min
通信
プロトコル
出力データ
電空レギュレータタイプ
AMS20A/30A/40A/60A
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断
レギュレータタイプ
AMS20B/30B/40B/60B
20
30
40
60
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報
診断

Go Top