検出スイッチ/オートスイッチ
検出スイッチ 25A-
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
圧力スイッチ | 25A-ZSE20(F)/ISE20 | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20A(F)/ISE20A | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20B(F)/ISE20B | 3画面高精度 |
圧力スイッチ | 25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H) | 汎用流体用 3画面高精度 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF2M7-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PFM7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PFM5 | エア用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PFM3 | エア用/フローモニタ |
フロースイッチ | 25A-PFMB7 | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H | エア用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3A7□H-L | エア用/表示一体型(IO-Link) |
フロースイッチ | 25A-PF3W7-Z | 水用/表示一体型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W5-Z | 水用/分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W | 水用/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W-U | 塩化ビニル製/表示一体・分離型 |
フロースイッチ | 25A-PF3W30 | 水用/フローモニタ |
オートスイッチ
シリーズ | 型式 |
---|---|
無接点オートスイッチ | D-M9□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-F8□-900 |
無接点オートスイッチ | D-Y7□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-G59, G5P, K59-900 |
無接点オートスイッチ | D-F79, F7P, J79-900 |
無接点オートスイッチ | D-F7□V-900 |
有接点オートスイッチ | D-A93L, A90L-900 |
有接点オートスイッチ | D-Z80-900 |
有接点オートスイッチ | D-E73A, E76A, E80A |