ブローガン
ブローガン VMG
-
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
省エア インパクトブローガン IBG
-
・高いピーク圧力で衝撃力増大
空気消費量、作業時間を大幅削減
・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
シリーズ | ピーク圧力※1 | サイズ (高さ×奥行×幅) [mm] | 質量 [g] | タンク容積 [cc] | 空気消費量※2 [cc] | 供給ポート |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 ピーク圧力重視タイプ | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)3/8 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R3/8 |
IBG2 コンパクトタイプ | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)1/4 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R1/4 |
※1 従来品VMG との比較 | ※2 使用圧力: 0.5MPa時に タンク内に 充填されて いる空気量 |
イオナイザ ガンタイプ IZG10
-
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・ブロー設定機能
連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) |
---|---|---|
IZG10 | コロナ放電式 | ±10V以内 |