真空パッド
真空パッド/基本形パッド ZP
-
・12サイズ、6種類のパッド形状
用途に応じた取付金具の選択が可能
・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP | 平形 | φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | 平形リブ付 | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | 平形(首振り) | φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | ベロウ形 | φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP | 薄形 | φ10, φ13, φ16 |
| ZP | 薄形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
| ZP | 深形 | φ10, φ16, φ25, φ40 |
真空パッド/コンパクトタイプ ZP3
-
・全長短縮
・パッド形状:平形、平形溝付、ベロウ形、ベロウ形リブ付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3 | 平形 | φ1.5, φ2, φ3.5 |
| ZP3 | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
| ZP3 | ベロウ形 | φ4, φ6, φ8 |
| ZP3 | ベロウ形リブ付 | φ10, φ13, φ16 |
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2
-
・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
・パッド形状:長円平形
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 ZP:取付金具Ass'y(P189-194) ZP2:取付金具Ass'y(P195-197) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP | 長円平形 | 2×4, 3.5×7, 4×10 |
| ZP2 | 長円平形 | 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30 |
真空パッド/高剛性パッド ZP3E
-
・吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
・パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:おねじ、めねじ
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P237-240) 首振り:取付金具Ass'y(P241-244) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3E | 平形溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP3E | 平形溝付 (首振りタイプ) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP3E | ベロウ形 リブ・溝付 (首振り) | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
吸着跡対策パッド ZP2
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 標準:取付金具Ass'y(P121-130) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | 平形 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP2 | 高剛性(平形リブ付) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125 |
| ZP2 | 樹脂アタッチメント | 適応パッド:φ6, φ8, φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32 |
真空パッド ZP3C
-
・2.5段ベロウ形にø20, ø25追加 [New]
・耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタンパッド比4倍以上
・メッシュフィルタで紙粉など異物の吸込み低減
工具レスで交換が可能
・2.5段ベロウ形
インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3C | 平形リブ付 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3C | ベロウ形 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3C | 2.5段ベロウ形 | φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
-
・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
| ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
| ZP3M-W | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
| ZP3M-WB | 滑り止め付長円ベロウ形 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 |
真空パッド/フィルム吸着用 ZP3P
-
・フィルム包装ワークに対応
・FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し
使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
材料を使用
・青色を採用
・漏れ低減
・薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3P | フィルム吸着用 | φ20, φ25, φ35, φ50 |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
-
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
| ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
真空パッド/金属検出機対応 HF3A-ZP3F
-
・クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド
パンなどのやわらかいワークの変形を低減
・パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、
EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用
・貼り付き防止溝により耐久性が向上
・食品製造業界向機器 HF3A- Series
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| HF3A-ZP3F | ベロウ形(4.5段) | φ40 |
真空パッド/ベロウパッド ZP2
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) ※パッド外径 |
|---|---|---|
| ZP2 | ベロウ形(4.5段) | φ15※, φ20※, φ30※, φ40, φ46 |
| ZP2 | ベロウ形 (2.5段/3.5段) | φ6, φ9, φ10, φ14, φ15, φ16, φ25, φ30 |
真空パッド/フラットパッド ZP2
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | 薄形(溝付) | φ10, φ15, φ20, φ30 |
真空パッド/ノズル形 ZP2
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | ノズル形 | φ0.8,φ1.1 |
真空パッド/スポンジパッド ZP2
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | スポンジ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ15 |
ディスク吸着用真空パッド ZP2
-
リング形状のワーク(CD,DVDなど)の吸着に使用
※ディスク吸着用真空パッド ZP2 Seriesは、2026年3月末に生産中止を予定
しております。
| シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | ディスク吸着用 真空パッド | − |
パネル固定用真空パッド ZP2
| シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | パネル固定用 真空パッド | − |
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2
| シリーズ | パッド種類 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | ボールスプライン バッファ付パッド | φ2, φ4, φ6, φ8 |
真空パッド/半導電性シリコーンゴム ZP3-□HS□
-
・静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
・表面抵抗値:106~109[Ω]
・パッド形状:平形溝付
・取付接続:おねじ、めねじ
・真空取出方向:縦、横
・真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
・バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):3, 6, 10, 15, 20]
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP3-□HS□ | 平形溝付 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
真空パッド/オーダーメイド ZP2
-
・ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
※小型パッド /高剛性パッド ZP2 Seriesは2026年3月末に生産中止を予定
しております。
詳細は各Seriesの型式表示方法ページをご覧ください。
安全上のご注意 真空用機器/共通注意事項 真空パッド/共通注意事項 バリエーション 機種選定 小型/薄形:取付金具Ass'y(P313) 高剛性:取付金具Ass'y(P255-263) 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
|---|---|---|
| ZP2 | 小形パッド | φ3, φ4, φ5, φ6, φ7, φ8 |
| ZP2 | 低寸法仕様パッド | φ2, φ3, φ3.5, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15 |
| ZP2 | 薄形パッド | φ5, φ6, φ11, φ14, φ18, φ20 |
| ZP2 | ベロウパッド | φ2, φ4, φ5, φ6, φ8, φ10, φ15, φ20 |
| ZP/ZP2 | 高剛性パッド | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100, φ125, φ150, φ250, φ300, φ340, 30×50 |
エジェクタ付パッド ZHP
-
・エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減!
・2段エジェクタ
吸込流量50%増加、空気消費量30%削減
・メンテナンス性向上
ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減!
・パッド径:ø63、ø80
| シリーズ | パッド径 | パッド形状 | ノズル呼び径 |
|---|---|---|---|
| ZHP | φ63、φ80 | ベロウ形溝付、平形溝付 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |
真空パッド テストセット
-
・圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※
※小径パッドセットの場合
・用途に合わせた4タイプ(6セット)と、豊富なパッド形状を用意し、簡単
に交換が可能
包装用パッドセット:16種
小径パッドセット:16種
段ボール用パッドセット:ZP3Cシリーズ6種 [New]
滑り止め付パッドセット:ZP3Mシリーズ6種 [New]
| シリーズ | パッド径 | パッド形状 |
|---|---|---|
| ZPTS-A01 | 20, 25, 30, 32, 35, 40, 46, 50 | べロウ形(2.5段)、べロウ形(5.5段)、フィルム吸着用 べロウパッド(4.5団) |
| ZPTS-B01 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 平形/シリコーンゴム、べロウ形/シリコーンゴム |
| ZPTS-C01 | 20, 25, 32 | 真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61 |
| ZPTS-C02 | 32, 40, 50 | 真空パッド/平形/FS61、真空パッド/ベロウ形/FS61 |
| ZPTS-D01 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 真空パッド/ボウル形/FS61 |
| ZPTS-D02 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 真空パッド/ボウルベロウ形/FS61 |

一覧
写真

