圧力制御機器
クリーンレギュレータ SRH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-071-SRH.jpg)
シリーズ | リリーフ機構 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
SRH | ノンリリーフ | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 9/16-18UNF,7/8-14UNF | 低圧タイプ:0.02~0.2 高圧タイプ:0.05~0.7 |
SRH | リリーフ | Rc1/8,1/4,3/8,1/2 | 低圧タイプ:0.02~0.2 高圧タイプ:0.05~0.7 |
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-073-SRF.jpg)
-
・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体:水)
シリーズ | 型式 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
SRF | 継手一体型 | φ4~φ19 | φ1/8~φ3/4 | 0.02~0.4 |
SRF | ナット付 | 継手サイズ:2~6 | 継手サイズ:2~6 | 0.02~0.4 |
SRF | チューブ出し | - | チューブ外径 φ1/4~φ3/4 | 0.02~0.4 |