WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)

特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG

    ・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
     ワンタッチ管継手。
    ・樹脂部:ポリプロピレン
    ・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
         ステンレス(SUS304)KPG
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2
KPGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1

    ・材質:New PFA
    ・4重シール構造
    ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ1検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ11.0MPa0~200℃

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150℃
ナット材質PFA:0~200℃

フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB

    ・チューブ位置決めが自由。
     チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
    ・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
    ・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
    ・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
使用温度(℃)
LQHBφ3~φ25φ1/8''~φ1''0~200

Go Top