ストッパシリンダ
ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
-
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
取付高さ固定形 | RSQ | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 12,16,20,32,40,50 |
取付高さ調整形 | RSG | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 40,50 |
ハイストッパシリンダ RS2H
-
・質量 最大22%削減(RS1Hとの比較)
・シリンダチューブ長さ 最大9mm短縮
(RS2H63-30ストロークの場合)
・パレットをソフトに停止。
・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
・ロックリリース仕様(-XC102)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
フランジ形 | RS2H | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 50,63,80 |
ハイストッパシリンダ RSH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-060-RSH.jpg)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
フランジ形 | RSH | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 20,32 |
エスケープメント MIW/MIS
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
2本フィンガタイプ | MIW | 複動 | 8,12,20,25,32 |
1本フィンガタイプ | MIS | 複動 | 8,12,20,25,32 |