4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示 4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SJ1000 検索結果を表示 SJ2000 検索結果を表示 SJ3000 検索結果を表示 SJ3000A
大流量タイプ検索結果を表示 SJ4000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
-
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |