WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 工業用フィルタ/焼結金属エレメント  » 工業用フィルタ

工業用フィルタ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGD検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGDRc3/8,1/2,3/40.7,1MPaMAX.80

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE

    ・中流量のろ過(MAX.230L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGE
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGE検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGER1,20.7MPaMAX.80

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG

    ・大流量のろ過(MAX.350L/min)
    ・Vバンドタイプはエレメント交換が容易(カバー飛散防止機構付)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGG検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGGRc20.7MPaMAX.80

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA

  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGA検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGA25~150(1B~6B)
JIS 10KFF
1MPaMAX.80

工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC

  • 工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGC検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGC15~25(1/2B~1B)
JIS 10KFF
1,2,4MPaMAX.80

バッグフィルタ FGF

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • バッグフィルタ FGF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGF検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGF100(4B),150(6B)JIS 10KFF0.5MPaMAX.80

液体用高精度フィルタ FGH

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGHRc3/8~11MPaMAX.80

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FQ1検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FQ1Rc1/2,3/4,11MPaMAX.80

リフレッシュフィルタ FN

シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FN1Rc11MPaMAX.80
FN4Rc21MPaMAX.80

クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G

    ・ねじ込み接続に対応
    ・軽量:2.5kg/アルミボディ
    ・使用圧力:-100~0kPa
    ・公称ろ過度:149μm(100メッシュ)
    ・真空用圧力計による目詰り管理が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • クーラント液用立型サクションフィルタ FHIAF-10-M149G
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FHIAF-10-M149G検索結果を表示
シリーズ接続口径使用圧力(kPa)公称ろ過度(μm)
FHIAF-10-M149GIN側:Rp3/4
OUT側:Rc1/2
-100〜0149(100メッシュ)

水用ストレーナ WF300

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径網目
WF300Rc1/4, 3/8, 1/2100/70/50/25メッシュ

Go Top