電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS100-X400
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・モータ出力:750Wに対応
・可搬質量(速度:500mm/s、リード10mm時)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(ストローク:500mm、リード50mm時)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加減速度:10000mm/s2
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
2D CADデータはこちら
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | MAX.400 | MAX.2300 | 25 |