製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・冷却能力:38kW
・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz)
・設定温度範囲:5~35℃
・最高使用周囲温度:45℃
・温度安定性:±0.1℃
・加熱機能付
・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
・防水構造:IPX4
・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
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
| シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS400 | 5〜35℃ | 38kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |