5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
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
2D CADデータはこちら 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ITVX 検索結果を表示 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ITVX 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |