製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
3ポートソレノイドバルブ V100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ V100
取扱説明書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 V100 標準 検索結果を表示 V100 大流量 検索結果を表示 V100 大流量:Uタイプ 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ V100
自己宣言書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 V100 標準 検索結果を表示 V100 大流量 検索結果を表示 V100 大流量:Uタイプ 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ V100
マニホールド仕様書
シリーズ タイプ 検索結果を表示 V100 標準 検索結果を表示 V100 大流量 検索結果を表示 V100 大流量:Uタイプ
| シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
| V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
| V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |