製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
冷凍式エアドライヤ/ダブルエコシリーズ IDF100FS・125FS・150FS
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
・消費電力:最大76%DOWN
・排熱量:最大25%DOWN
・高温環境に強い!
・周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 適用コンプレッサ(kW) | 処理空気量(m3/min[ANR]) 50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100 | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125 | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150 | 25 | 27 |