製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・PSEセンサセットアップツールPSE-ST Series追加 [New]
・スイッチ出力仕様
・IO-Link対応
・アナログ出力(電圧)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE541 真空圧 検索結果を表示 PSE543 連成圧 検索結果を表示 PSE540 正圧 検索結果を表示 小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 PSE541 真空圧 検索結果を表示 PSE543 連成圧 検索結果を表示 PSE540 正圧 検索結果を表示
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
| PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
| PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |