製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
エアシリンダ MB2/MDB2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・ロッド回り止め形ロッド回り止め形を追加 [New]
・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
・許容運動エネルギー最大1.5倍
1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
費量)
・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
・オートスイッチ付(MDB2シリーズ:MDB2, MDB2W, MDB2K, MDB2KW)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 エアシリンダ MB2/MDB2
取扱説明書
シリーズ 形式 作動方式 検索結果を表示 MB2 標準形 複動
片ロッド検索結果を表示 MB2W 両ロッド形 複動
両ロッド検索結果を表示 MB2K ロッド回り止め形
片ロッド形複動
片ロッド検索結果を表示 MB2KW ロッド回り止め形
両ロッド形複動
両ロッド検索結果を表示
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
| シリーズ | 形式 | 作動方式 | クッション | チューブ内径(mm) | ジャバラ |
|---|---|---|---|---|---|
| MB2 | 標準形 | 複動 片ロッド | エアクッション + ラバークッション | 32,40,50,63,80,100,125 | なし ナイロンターポリン 耐熱ターポリン |
| MB2W | 両ロッド形 | 複動 両ロッド | エアクッション + ラバークッション | 32,40,50,63,80,100,125 | なし ナイロンターポリン 耐熱ターポリン |
| MB2K | ロッド回り止め形 片ロッド形 | 複動 片ロッド | エアクッション + ラバークッション | 32,40,50,63,80,100 | なし ナイロンターポリン 耐熱ターポリン |
| MB2KW | ロッド回り止め形 両ロッド形 | 複動 両ロッド | エアクッション + ラバークッション | 32,40,50,63,80,100 | なし ナイロンターポリン 耐熱ターポリン |