モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
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
2D CADデータはこちら モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AC20~60-D 検索結果を表示 AC20A~60A-D 検索結果を表示 AC20B~60B-D 検索結果を表示 AC20C~40C-D 検索結果を表示 AC20D~40D-D 検索結果を表示
安全上のご注意 F.R.L/共通注意事項 製品選定ガイド 特定開発品情報 特長 グリーン対応(RoHS) 新旧モジュラ連結用スペーサおよびブラケット付スペーサ取付可否一覧 関連機器 国際規格(ISO8573-1:2010)
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |